Opublikuj swoje produkty
KHA SLIM 220 LED C/EW

KHA SLIM 220 LED C/EW

Rodzina słupków oświetleniowych do użytku zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus i pokrywa ze stali nierdzewnej inox AISI 316 elektropolerowanej lub z aluminium malowanego proszkowo - Klosz z przezroczystego technopolimeru, odporny na promieniowanie UV i uderzenia - Odbłyśniki z czystego, polerowanego i oksydowanego aluminium - Silikonowa uszczelka - Podłączenie elektryczne poprzez wtyczkę szybkozłączeniową z PA66 bez halogenów i fosforu ze stykami z posrebrzanej miedzi, na kable ø 9 - ø 14 mm - Wersje LED są wyposażone w LED Array o wysokiej sprawności - Radiator wewnętrzny źródeł LED z wytłaczanego aluminium - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Komora z okablowaniem z technopolimeru - Do montażu w cemencie, dostępne są jako akcesorium, pręty montażowe - Podstawa do montażu na podłożu z malowanego proszkowo odlewu aluminiowego, po powierzchniowej obróbce chemicznej - Wersja KHA SLIM 220: mocowanie do podłoża wykonuje się przy użyciu plinty z ocynkowanego metalu do wmurowania bezpośrednio do cementu lub bazy ze stali nierdzewnej inox do montażu na podłożu przy pomocy kołków (w komplecie); plinta i baza są dostępne jako akcesoria
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykha-slim-220-led-cew
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuBollard and column
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2200
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000301
  • Nazwa ETIMLuminaire bollard
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 11
  • OmniClass TitleLighting Bollards
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania