Opublikuj swoje produkty
KREOS SR/100

KREOS SR/100

Seria opraw ulicznych LED do użytku zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus i pokrywa z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227 - Uchwyt mocujący na słup z malowanego na popielato odlewu aluminiowego, nadający się do słupów Ø 60 mm lub 76 mm - Wysoko wydajne odbłyśniki z niezwykle czystego aluminium, z połyskiem i oksydowanego, poddawanego dodatkowo obróbce PVD silver 99,99%. Pozwalają na uzyskanie powierzchni o współczynniku odbicia powyżej 97%, bez opalizacji. - Dostępne optyki, w zależności od modelu: SR/075 dla wąskich dróg, ze stosunkiem L/H (szerokość drogi/ wysokość słupa) do 0,75; SR/100 dla dróg dwukierunkowych ze stosunkiem L/H równym 1; SR/125 dla dróg szerokich, ze stosunkiem L/H równym 1,25; SR/150 dla dróg szerokich ze stosunkiem L/H równym 1,5 - Zgodne z normą UNI 10819 i z przepisami regionalnymi dotyczącymi zanieczyszczenia świetlnego - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Rozłącznik sieci, po otwarciu pierścienia automatycznie odłączający zasilanie elektryczne - W zestawie z niezastąpionym zatrzaskiem z wytłaczanego odlewu aluminiowego i ze sprężyną ze stali nierdzewnej. Dzięki niej można bez korzystania z narzędzi sprawnie otwierać oprawę w przypadku konserwacji - Zdejmowana listwa do mocowania komponentów, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej - Statecznik elektroniczny o wysokiej sprawności - W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV (DM) - W komplecie kabel H07RN-F 2x1,5 mm2 lub H07RN-F 4x1,5 mm2 do wersji z funkcją ściemniania, o długości 1 m, umożliwiający podłączenie do sieci bez otwierania korpusu oświetleniowego - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Wersje NEMA występują w komplecie z NEMA SOCKET, podłączonym do regulowanego sterownika DALI oraz ze złączką zwartą, szczelną, umożliwiającą działanie oprawy w trybie on-off. Są to więc wersje przygotowane do montażu kompatybilnych rozwiązań SMART. - Wersje KREOS mogą być wykonane na zamówienie ze wszystkimi optykami dostępnymi dla serii. Skonsultuj się z fabryką - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw - Dostępna opcja CLO (Constant light output). Skonsultuj się z fabryką
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykreos-sr100
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuStreetlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)229
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)536
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000062
  • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places
  • UNSPSC nameResidential street lights
  • UNSPSC code39111608
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania