Opublikuj swoje produkty
KREOS SR/100 ZHAGA

KREOS SR/100 ZHAGA

Seria opraw ulicznych LED.
Opis
  • - Korpus i pokrywa z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Uchwyt mocujący na słup z malowanego na popielato odlewu aluminiowego, nadający się do słupów Ø 60 / 76 mm - Wysokowydajne odbłyśniki z niezwykle czystego aluminium, z połyskiem i oksydowanego, poddawanego dodatkowo obróbce PVD silver 99,99%. Pozwalają na uzyskanie powierzchni o współczynniku odbicia powyżej 97%, bez opalizacji - Dostępne optyki: SR/075 dla wąskich dróg, ze stosunkiem L/H (szerokość drogi/ wysokość słupa) do 0,75; SR/100 dla dróg dwukierunkowych ze stosunkiem L/H równym 1; SR/125 dla dróg szerokich, ze stosunkiem L/H równym 1,25; SR/150 dla dróg szerokich ze stosunkiem L/H równym 1,5 - Zgodne z normami UNI 10819 dotyczącymi zanieczyszczenia światłem - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Rozłącznik sieci, automatycznie odłączający zasilanie, gdy pokrywa oprawy jest otwarta - W komplecie z zatrzaskiem z wytłaczanego odlewu aluminiowego i ze sprężyną ze stali nierdzewnej. Dzięki niemu można sprawnie i bez korzystania z narzędzi otwierać oprawę w celu konserwacji - Zdejmowana listwa do mocowania komponentów, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej - Oprawa kompletna w zasilacz - W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV (CM/DM) - W komplecie kabel H07RN-F 2x1,5 mm² lub H07RN-F 4x1,5 mm² do wersji z funkcją ściemniania, o długości 1 m, umożliwiający podłączenie do sieci bez otwierania korpusu oświetleniowego - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Wersje NEMA występują w komplecie z NEMA SOCKET, podłączonym do regulowanego sterownika DALI oraz ze złączką zwartą, szczelną, umożliwiającą działanie oprawy w trybie on-off. Są to więc wersje przygotowane do montażu kompatybilnych rozwiązań SMART - Wersje ZHAGA posiadają w komplecie gniazdo ZHAGA SOCKET umieszczone w górnej części oprawy (pozycja UP) oraz sterownik D4i. Są przystosowane do podłączenia rozwiązań "Radio Frequency node", zmierzchowych oraz innych, kompatybilnych czujników - Istniej możliwość dostarczenia na zamówienie opraw z gniazdem ZHAGA SOCKET umieszczonym w dolnej części (pozycja DOWN) lub wariantów łączonych (pozycja UP + pozycja DOWN), umożliwiających podłączenie czujników obecności i/ lub ruchu lub rozwiązań łączonych - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw - Dostępne są wersje z regulowanym statecznikiem DALI-2 (IEC 62386). Skonsultuj się z fabryką - Dostępna opcja CLO (Constant light output). Skonsultuj się z fabryką
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykreos-sr100-zhaga
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuStreetlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)241
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)536
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000062
  • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania