Opublikuj swoje produkty
KYRO+1-D76 SR/125

KYRO+1-D76 SR/125

Seria opraw ulicznych LED, w dwóch rozmiarach.
Opis
  • - Korpus i pokrywa z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227 - Uchwyt mocujący na słup z malowanego odlewu aluminiowego - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Dostępne optyki: SR/075 dla wąskich dróg, ze stosunkiem L/H (szerokość drogi/ wysokość słupa) do 0,75; SR/100 dla dróg dwukierunkowych ze stosunkiem L/H równym 1; SR/125 dla dróg szerokich, ze stosunkiem L/H równym 1,25; SR/150 dla dróg szerokich ze stosunkiem L/H równym 1,5 - Radiator termiczny z aluminium - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Rozłącznik sieci, automatycznie odłączający zasilanie, gdy pokrywa oprawy jest otwarta - Dławnica M25x1,5 do kabli Ø 9 - Ø 14 mm - Oprawa kompletna w zasilacz - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Baza z komponentami z technopolimeru wzmocnionego włóknem szklanym - Płyta z komponentami zdejmowalna bez użycia narzędzi - Klamry z aluminium ze sprężyną ze stali nierdzewnej inox - Wersje KYRO+ 1 nadają się do montażu na słupach Ø 42 - Ø 60/62 mm, wersje KYRO+ 1-D76 na słupach Ø 76 mm oraz wersje KYRO+ 2 na słupach Ø 60/62 - Ø 76 mm - W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV (SPD) - System "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" zapewnia równomierność dystrybucji światła nawet w przypadku braku skuteczności niektórych LED - Zgodny z normami UNI 10819 dotyczącymi zanieczyszczenia światłem - Dostarczana wraz z 1 metrem kabla H07RN-F 2x 1.5 mm2 i łącznikiem wtyczką gniazdko IP66, wykonanym z poliamidu ze stykami z mosiądzu posrebrzanego, dla kabli Ø 9 - Ø14 mm, dzięki czemu połączenie do sieci odbywa się bez konieczności otwarcia oprawy świetlnej - Dostępne są wersje z automatyczną redukcją mocy (RPA) - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw - Dostępna opcja CLO (Constant light output). Skonsultuj się z fabryką
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykyro-plus-1-d76-sr125
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuStreetlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)131
  • Szerokość (mm)275
  • Głębokość (mm)690
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000062
  • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places
  • UNSPSC nameResidential street lights
  • UNSPSC code39111608
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania