Opublikuj swoje produkty
KYRO+1-D76 SR/150

KYRO+1-D76 SR/150

Seria opraw ulicznych LED, w dwóch rozmiarach.
Opis
  • - Korpus i pokrywa z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227 - Uchwyt mocujący na słup z malowanego odlewu aluminiowego - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Dostępne optyki: SR/075 dla wąskich dróg, ze stosunkiem L/H (szerokość drogi/ wysokość słupa) do 0,75; SR/100 dla dróg dwukierunkowych ze stosunkiem L/H równym 1; SR/125 dla dróg szerokich, ze stosunkiem L/H równym 1,25; SR/150 dla dróg szerokich ze stosunkiem L/H równym 1,5 - Radiator termiczny z aluminium - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Rozłącznik sieci, automatycznie odłączający zasilanie, gdy pokrywa oprawy jest otwarta - Dławnica M25x1,5 do kabli Ø 9 - Ø 14 mm - Oprawa kompletna w zasilacz - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Baza z komponentami z technopolimeru wzmocnionego włóknem szklanym - Płyta z komponentami zdejmowalna bez użycia narzędzi - Klamry z aluminium ze sprężyną ze stali nierdzewnej inox - Wersje KYRO+ 1 nadają się do montażu na słupach Ø 42 - Ø 60/62 mm, wersje KYRO+ 1-D76 na słupach Ø 76 mm oraz wersje KYRO+ 2 na słupach Ø 60/62 - Ø 76 mm - W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV (SPD) - System "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" zapewnia równomierność dystrybucji światła nawet w przypadku braku skuteczności niektórych LED - Zgodny z normami UNI 10819 dotyczącymi zanieczyszczenia światłem - Dostarczana wraz z 1 metrem kabla H07RN-F 2x 1.5 mm2 i łącznikiem wtyczką gniazdko IP66, wykonanym z poliamidu ze stykami z mosiądzu posrebrzanego, dla kabli Ø 9 - Ø14 mm, dzięki czemu połączenie do sieci odbywa się bez konieczności otwarcia oprawy świetlnej - Dostępne są wersje z automatyczną redukcją mocy (RPA) - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw - Dostępna opcja CLO (Constant light output). Skonsultuj się z fabryką
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykyro-plus-1-d76-sr150
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuStreetlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)131
  • Szerokość (mm)275
  • Głębokość (mm)690
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000062
  • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places
  • UNSPSC nameResidential street lights
  • UNSPSC code39111608
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania
Albania
Afganistan
Algieria
Australia
Andora
Arabia Saudyjska
Angola
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Austria
Armenia
Benin
Fidżi
Belgia
Azerbejdżan
Botswana
Guam
Białoruś
Bahrajn
Burkina Faso
Kiribati
Bośnia i Hercegowina
Bangladesz
Burundi
Mariany Północne
Bułgaria
Bhutan
Czad
Mikronezja
Chorwacja
Brunei Darussalam
Demokratyczna Republika Konga
Nauru
Cypr
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Dżibuti
Niue
Czarnogóra
Chiny
Egipt
Norfolk
Czechy
Filipiny
Erytrea
Nowa Kaledonia
Dania
Gruzja
Etiopia
Nowa Zelandia
Estonia
Hongkong
Gabon
Palau
Finlandia
Indie
Gambia
Papua-Nowa Gwinea
Francja
Indonezja
Ghana
Pitcairn
Gibraltar
Irak
Gwinea
Polinezja Francuska
Grecja
Iran
Gwinea Bissau
Samoa
Guernsey
Izrael
Gwinea Równikowa
Samoa Amerykańskie
Hiszpania
Japonia
Kamerun
Timor Wschodni
Holandia
Jemen
Kenia
Tokelau
Irlandia
Jordania
Komory
Tonga
Islandia
Kambodża
Kongo
Tuvalu
Jersey
Katar
Lesotho
Vanuatu
Liechtenstein
Kazachstan
Liberia
Wallis i Futuna
Litwa
Kirgistan
Libia
Wyspy Cooka
Łotwa
Korea Północna
Madagaskar
Wyspy Marshalla
Luksemburg
Korea Południowa
Majotta
Wyspy Salomona
Macedonia Pólnocna
Kuwejt
Malawi
Malta
Laos
Mali
Man
Liban
Maroko
Mołdawia
Makau
Mauretania
Monako
Malediwy
Mauritius
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
Reunion
Serbia
Singapur
Rwanda
Słowacja
Sri Lanka
Sahara Zachodnia
Słowenia
Syria
Senegal
Svalbard
Tadżykistan
Seszele
Szwajcaria
Tajlandia
Sierra Leone
Szwecja
Tajwan
Somalia
Ukraina
Turcja
Suazi
Watykan
Turkmenistan
Sudan
Węgry
Uzbekistan
Sudan Południowy
Wielka Brytania
Wietnam
Święta Helena
Włochy
Wyspa Bożego Narodzenia
Tanzania
Wyspy Alandzkie
Wyspy Kokosowe
Togo
Wyspy Owcze
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tunezja
Uganda
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wyspy Zielonego Przylądka
Zambia
Zimbabwe