Opublikuj swoje produkty
LAMA+ MINI ELL EM

LAMA+ MINI ELL EM

Zawieszana oprawa oświetleniowa na LED dla oświetlenia przemysłowego.
Opis
  • - Korpus i pokrywa z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227 - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Podłączenie elektryczne poprzez szybkozłączkę zewnętrzną o IP66 umożliwiającą podłączenie do sieci bez konieczności otwierania obudowy oprawy, wykonana z PA66 ze stykami z posrebrzanego mosiądzu, na kable Ø 9 - Ø 12 mm - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Haki do zawieszania z ocynkowanej stali - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Sprężyny zamykające szybę ze stali nierdzewnej inox - Wersje EM są wyposażone w moduł awaryjny z autonomią 1-godzinna, mogą być używane zarówno jako oświetlenie ogólne jak i awaryjne - Dostępne są wersje ze statecznikiem ON-OFF i ściemnialne DALI
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylama-plus-mini-ell-em
  • Rodzina produktuIndustrial
  • Grupa produktuHigh bay and low bay
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)185
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001716
  • Nazwa ETIMHigh bay luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania