Opublikuj swoje produkty
LASER+ 10 EXTREME ELL

LASER+ 10 EXTREME ELL

Naświetlacz LED dużej mocy do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Klosz z wbudowanym układem optycznym z przezroczystego technopolimeru odpornego na promieniowanie UV i na ciepło - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Radiator o wysokiej sprawności, wykonany z odlewu aluminiowego oksydowanego po zewnętrznej stronie - Doskonała wymiana termiczna dzięki radiatorowi z odlewu aluminiowego, pozwala oprawom działać w maksymalnej temperaturze otoczenia 50°C, bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń mających na celu ograniczenie mocy w układzie - Puszka przyłączeniowa z malowanego proszkowo odlewu aluminiowego, po powierzchniowej obróbce chemicznej - Przyłącze elektryczne w postaci zewnętrznego szybkozłącza gniazdo-wtyczka IP66, umożliwiające połączenie elektryczne z układami zasilającymi bez otwierania korpusu oświetleniowego, wykonane z poliamidu PA66; 7 pinów do kabli Ø 13 - Ø 18 mm (LASER+ 30), lub 5 pinów do kabli Ø13 - Ø18 mm (LASER+ 20) - Źródło światła złożone z kombinacji wielu modułów LED - Wytrzymały wspornik z odlewanego aluminium, malowanego proszkami poliestrowymi po wcześniejszej chemicznej konwersji powierzchniowej - Jarzmo metalowe malowane proszkowo po uprzednim ocynkowaniu na gorąco (LASER+ 10) - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Wartość mocy, wskazana dla LASER+ uwzględnia również straty danego układu zasilającego - Kompletny w goniometr z podziałką do kontroli położenia oprawy - Do zasilania LASER+ należy używać wyłącznie odpowiednich układów zasilających dostępnych w akcesoriach - Dostępne są ściemnialne układy zasilające DALI i DMX-RDM w szczelnych puszkach ze stopniem ochrony IP66. Ich podłączenie elektryczne do projektorów należy wykonać przy użyciu kabla o maksymalnej długości 100 metrów - Projektory należy połączyć z odpowiednimi układami zasilającymi zwracając uwagę na modele i liczbę kanałów połączeniowych: 2 kanały (2CH) i 3 kanały (3CH) - W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV (CM/DM) - Wersje LASER + 10 zawierają układ zasilający umieszczony wewnątrz komory kablowej z malowanej blachy. Podłączenie elektryczne odbywa się w specjalnej puszce poliamidowej z dławnicą M25x1,5 z zabezpieczeniem przed wyrwaniem, dla kabli Ø9 - Ø16 mm - Wersje LASER+ 10 są dostarczane seryjnie, w zależności od modelu, z driverami ściemnianymi DALI lub DMX-RDM - Wersje LASER+ 10 występują w komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV (CM i DM) - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw - Aby zainstalować UP LIGHT, należy skonsultować się z fabryką - Design by GIORGIO LODI
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylaser-plus-10-extreme-ell
  • Rodzina produktuProfessional
  • Grupa produktuProfessional floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)102
  • Szerokość (mm)781
  • Głębokość (mm)546
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Athletic Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania