Opublikuj swoje produkty
LIQUID PL M2 WHITE

LIQUID PL M2 WHITE

Okrągła oprawa podwieszana LED do użytku wewnętrznego.
Opis
  • - Korpus i rozeta sufitowa wykonane z odlewu aluminiowego, malowane proszkowo lub specjalnym lakierem wodnym - Podwieszenie z gwintowanej rurki aluminiowej (wersja M1) lub stalowej (wersja M2+M3), malowane proszkowo lub specjalnym lakierem wodnym - Forma przypomina zastygłą na chwilę w miejscu dynamiczną rzeźbę - Oprawa jest dostępna z różnymi optykami - Układ optyczny z półprzepuszczalnego błyszczącego szkła ze zintegrowanym światłowodem o wysokiej przepuszczalności (PLATIN) - Układ optyczny z czarnego szkła ze zintegrowanym światłowodem o wysokiej przepuszczalności (BLACK) - Klosz z opalizującego, błyszczącego białego szkła (WHITE) ze zintegrowanym światłowodem o wysokiej przepuszczalności - Dystrybucja światła bezpośrednia - LED z technologią Sidelight dla równomiernej dystrybucji wiązki światła - Współczynnik oddawana barw > 80 - Tolerancja koloru wg MacAdam ≤3 SDCM - możliwa regulacja oświetlenia wersji DALI również poprzez TouchDIM® - Dostępny jest czujnik ruchu z regulacją natężenia oświetlenia w zależności od pory dnia - Wersje w kolorach specjalnych dostępne na zamówienie
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyliquid-pl-m2-white
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuSuspended
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)599
  • Głębokość (mm)599
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania