Opublikuj swoje produkty
LM4 S/EW

LM4 S/EW

Sufitowa oprawa LED do zastosowań przemysłowych wewnątrz i na zewnątrz.
Opis
  • - Korpus i pokrywa z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227 - Klosz z ekstra jasnego, hartowanego szkła, matowego wewnątrz - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Podłączenie elektryczne poprzez szybkozłączkę zewnętrzną o IP66, z kablem, umożliwiającą podłączenie do sieci bez konieczności otwierania obudowy oprawy, wykonana z PA66 ze stykami z posrebrzanego mosiądzu, na kable Ø 9 - Ø 12 mm - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Sprężyny zamykające szybę ze stali nierdzewnej inox - Sprężyny mocujące do sufitu ze stali nierdzewnej inox - Wersje EM są wyposażone w moduł awaryjny z autonomią 1-godzinna, mogą być używane zarówno jako oświetlenie ogólne jak i awaryjne - Dostępne są wersje ze statecznikiem ON-OFF i ściemnialne DALI - Wersje do montażu liniowego na zamówienie - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylm4-sew
  • Rodzina produktuIndustrial
  • Grupa produktuWaterproof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)77
  • Szerokość (mm)185
  • Głębokość (mm)630
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania