Opublikuj swoje produkty
MASK+ B

MASK+ B

Oprawa do montażu na ścianie do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z pomalowanego ISO 9227 odlewu aluminiowego - Szklany klosz malowany od wewnątrz w celu stworzenia jednolitej i rozproszonej wiązki światła - Uszczelka z silikonu - Wersje M, jedno emisyjne, wyposażone są w jedno źródło światła do emisji wiązki w górę lub w dól - Wersje B, bi-emisja, wykorzystują dwa osobne zapłony dla emisji w górę i w dół (DA) - Wersje EM/1P są przeznaczone zarówno do oświetlenia ogólnego jak i awaryjnego (MASK+) - Układ awaryjny – autonomia pracy 1 godzina - Dostępne wersje z regulowanym statecznikiem DALI. Skonsultuj się z fabryką
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymask-plus-b
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)62
  • Szerokość (mm)326
  • Głębokość (mm)168
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania