Opublikuj swoje produkty
MASK+ ROUND PIR

MASK+ ROUND PIR

Oprawa do montażu na ścianie lub suficie do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo ISO 9227 - Podstawa do montażu sufitowego z malowanego odlewu aluminiowego - Szklane klosze malowane od wewnątrz w celu stworzenia jednolitej i rozproszonej wiązki światła - Moduł LED na napięcie sieciowe 220-240V 50/60Hz chroniony przed przepięciami do 500 V - Silikonowa uszczelka - Sprężyny z chromowanej stali do szybkiego mocowania korpusu do bazy - Wersje PIR są wyposażone w czujnik ruchu (umieszczony w pierścieniu) dla obciążenia rezystancyjnego jak również indukcyjnego - Próg interwencji od 10 do 2000 lux - Kąt rozwarcia 120° - Regulacja czasu wyłączenia od 10 sekund do 7 minut
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymask-plus-round-pir
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior ceiling
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)348
  • Szerokość (mm)275
  • Głębokość (mm)69
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania