Opublikuj swoje produkty
MIMIK 10 CEILING TECH

MIMIK 10 CEILING TECH

Rodzina opraw LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do montażu na ścianie lub suficie.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo - Dyfuzor z płaskiego hartowanego szkła, przezroczystego i drukowanego, dla wersji MIMIK 10 CEILING. - Dyfuzor z płaskiego hartowanego szkła, ozdobnego i sitowanego wewnętrznie dla wersji MIMIK 10 CEILING TECH - Uszczelka z silikonu - Wersje LED są kompletne w zasilacz 220/-240 V 50/60 Hz - Wersje MIMIK 10 CEILING posiadają układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej transmitancji z różną dystrybucją światła, spełniającą potrzeby najróżniejszych zadań technik oświetleniowych. - Wersje CEILING są dostępne z optyką okrągłą z wąską wiązką (C/I).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymimik-10-ceiling-tech
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior ceiling
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-11
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)127
  • Głębokość (mm)127
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameDecorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC code39111521
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania