Opublikuj swoje produkty
MIMIK 20 CEILING

MIMIK 20 CEILING

Rodzina opraw LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do montażu na ścianie lub suficie.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo ISO 9227 - Proces lakierowania proszkowego farbą poliestrową o wysokiej wytrzymałości na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, składający się z 13 etapów ISO 9227 - Szklany klosz malowany od wewnątrz w celu stworzenia jednolitej i rozproszonej wiązki światła - Uszczelka z silikonu - Wersje LED są kompletne w zasilacz 220/-240 V 50/60 Hz - Regulacja (DALI) - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania opcji EXTREME
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymimik-20-ceiling
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior ceiling
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)42
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameDecorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC code39111521
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania