Opublikuj swoje produkty
MIMIK 20 CP/T2

MIMIK 20 CP/T2

Rodzina opraw LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do montażu na ścianie.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo - Proces lakierowania proszkowego farbą poliestrową o wysokiej wytrzymałości na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, składający się z 13 etapów - Uszczelka z silikonu - Wersje LED są kompletne w zasilacz 220/-240 V 50/60 Hz - Dyfuzor z płaskiego hartowanego szkła, ozdobnego i sitowanego wewnętrznie dla wersji MIMIK FLAT - Dostępne są wersje z wiązką pojedynczą (M) oraz podwójną (B) - Dyfuzor z płaskiego hartowanego szkła, przezroczystego i sitowanego wewnętrznie dla wersji MIMIK - Wersje MIMIK posiadają układ optyczny składający się z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności i z różną dystrybucją światła dla różnych zadań oświetleniowych
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymimik-20-cpt2
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-11
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)65
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania