Opublikuj swoje produkty
MIMIK 50 M CP/T2 EM3P

MIMIK 50 M CP/T2 EM3P

Rodzina opraw LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do montażu na ścianie.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo ISO 9227 - Proces lakierowania proszkowego farbą poliestrową o wysokiej wytrzymałości na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, składający się z 13 etapów ISO 9227 - Uszczelka z silikonu - Dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego, z wewnętrznym sitodrukiem - Moduł LED multichip 4000 K i 3000 K - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Wersja EM/3P jest przeznaczona do oświetlenia ogólnego i awaryjnego, autonomia 3 godziny - Bateria Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, autonomia pracy 3h, czas ładowania 24h - Autonomia 3 godziny - Regulacja (DALI) - Wersje DALI z bi-emisją światła mają dwa drivery.Zapłon obu źródeł jest możliwy poprzez przypisanie adresów w protokole DALI i ich zarządzanie. - Wersje DALI działają w temperaturze otoczenia -40°C - Wersje z optyką "CP" charakteryzują się aasymetryczną dystrybucją światła, odpowiednią do oświetlania ścieżek rowerowych oraz promenad - Wersje B, bi-emisja, wykorzystują dwa osobne zapłony dla emisji w górę i w dół (DA)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymimik-50-m-cpt2-em3p
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)91
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania