Opublikuj swoje produkty
NOTTURNO 1500

NOTTURNO 1500

Rodzina opraw LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do montażu na ścianie.
Opis
  • - Korpus z wytłaczanego anodyzowanego aluminium - Klosz ze szkła hartowanego z sitodrukiem - Klasa III - głowice ze stali nierdzewnej Inox AISI 304 - Radiator termiczny z aluminium - Do instalacji produktu należy użyć odpowiednich wsporników dostępnych jako akcesoria - Na życzenie dostępne są wersje ściemnialne DALI - Wersje z LED 2700 K i 5000 K są dostępne na zamówienie
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnynotturno-1500
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuArchitectural floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)1440
  • Głębokość (mm)52
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania