Opublikuj swoje produkty
ORION V B NB

ORION V B NB

Oprawa LED do montażu na ścianie.
Opis
  • - Korpus o zmniejszonych rozmiarach, z odlewanego, lakierowanego aluminium - Dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego, z wewnętrznym sitodrukiem - Aluminiowy odbłyśnik - Silikonowa uszczelka - Moduł LED na napięcie sieciowe 220-240V 50/60Hz chroniony przed przepięciami do 1 kV - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyorion-v-b-nb
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania