Opublikuj swoje produkty
ORION V M

ORION V M

Rodzina opraw LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do montażu na ścianie.
Opis
  • - Korpus z pomalowanego ISO 9227 odlewu aluminiowego - Dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego, z wewnętrznym sitodrukiem - Aluminiowy odbłyśnik - Uszczelka z silikonu - Moduł LED na napięcie sieciowe 220-240V 50/60Hz chroniony przed przepięciami do 500 V
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyorion-v-m
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania