Opublikuj swoje produkty
PADO 600

PADO 600

Rodzina słupków oświetleniowych do użytku zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo ISO 9227 - Adapter na słup z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo, na słupy o średnicy Ø 42-45 mm - Klosze ze szkła, matowe od wewnątrz - Silikonowa uszczelka - Przyłącze elektryczne zewnętrzne poprzez wodoszczelne złącze QUICK, z kablem - Oprawa kompletna w zasilacz - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Słup z odlewu aluminiowego (h 600 mm), malowany, z kołnierzem, dla wersji PADO 600 - Słup z odlewu aluminiowego (h 900 mm), malowany, z kołnierzem, dla wersji PADO 900 - Słup z odlewu aluminiowego (h 1200 mm), malowany, z kołnierzem, dla wersji PADO 1200 - Nadaje się do instalacji wymagających opraw niepowodujących zanieczyszczenia świetlnego - Nadaje się do montażu na istniejących słupach Ø 60 mm (PADO / PADO BASIC)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypado-600
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuGarden post
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)659
  • Szerokość (mm)208
  • Głębokość (mm)208
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000301
  • Nazwa ETIMLuminaire bollard
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 11
  • OmniClass TitleLighting Bollards
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania