Opublikuj swoje produkty
PLATO 625 MP

PLATO 625 MP

Oprawa LED do wbudowania, do użytku wewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z malowanego, wytłaczanego aluminium Oprawa jest dostępna z różnymi optykami - Klosz opalizowany z PMMA dla optymalnego rozproszenia światła i wysokiej równomierności - Klosz mikropryzmatyczny do efektywnego rozprzestrzeniania światła, zmniejszenia olśnienia i wysokiej równomierności (MP) - LED z technologią Sidelight dla równomiernej dystrybucji wiązki światła - Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy cztery pomocą przełącznika - Wersja MULTIPOWER: Ograniczenie olśnienia zgodnie z normą DIN EN 12464-1 (w najniższym poziomie mocy) - W wersji Tunable White poziom natężenia i barwę światła można regulować ręcznie w zakresie od 2700 K do 6500 K (DALI DT8) - Oprawy wpuszczane nadają się do montażu w sufitach podwieszanych modułowych i kasetonowych - Oprawa kompletna w zasilacz - Stopień szczelności IP43 (jeżeli oprawa jest zainstalowana przy użyciu odpowiedniego akcesorium) - dzięki oddzielnie zamawianemu wyposażeniu, oprawę można stosować jako podwieszaną, nastropową lub wbudować w sufit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyplato-625-mp
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuCeiling recessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)9
  • Szerokość (mm)620
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania