Opublikuj swoje produkty
POLO+ 2 A/EW

POLO+ 2 A/EW

Oprawa LED do montażu na ścianie.
Opis
  • - Korpus z wytłaczanego odlewu aluminiowego, malowany proszkowo - Klosz z ekstra jasnego, hartowanego szkła, matowego wewnątrz - Silikonowa uszczelka - Moduł LED na napięcie sieciowe 220-240V 50/60Hz chroniony przed przepięciami do 500 V - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Nadaje się do instalacji wymagających opraw niepowodujących zanieczyszczenia świetlnego - Wersje POLO+2/I są wyposażone w wyłącznik
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypolo-plus-2-aew
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)79
  • Szerokość (mm)149
  • Głębokość (mm)86
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania