Opublikuj swoje produkty
Q-LIGHT

Q-LIGHT

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Rodzina słupków oświetleniowych do użytku zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo ISO 9227 - Odbłyśnik z bardzo czystego, polerowanego aluminium - Klosz z przezroczystego technopolimeru, odporny na promieniowanie UV i uderzenia - Pokrywa, klosz i podstawa do montażu w podłożu z malowanego odlewu aluminiowego - Komora z okablowaniem z odlewu aluminiowego przygotowana do okablowania przelotowego, z dwoma dławnicami PG11 do kabli od Ø 5 mm do Ø 10 mm - Śruby i kołki mocujące ze stali nierdzewnej inox - Słup z malowanego odlewu aluminiowego ISO 9227 - Z zewnętrznym sterownikiem ON/OFF - Podstawa do zamocowania na podłożu - Wersje QUICK są dostarczane w komplecie ze skrzynką przyłączeniową typu „water stop”, odpowiednią do okablowania przelotowego dla kabli o średnicy od 5 mm do 13 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyq-light
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuGarden post
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)683
  • Szerokość (mm)118
  • Głębokość (mm)118
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000301
  • Nazwa ETIMLuminaire bollard
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 11
  • OmniClass TitleLighting Bollards
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania