Opublikuj swoje produkty
QUASAR 60 B

QUASAR 60 B

Rodzina opraw LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do montażu na ścianie.
Opis
  • - Korpus z pomalowanego odlewu aluminiowego ISO 9227 - Szklany klosz malowany od wewnątrz w celu stworzenia jednolitej i rozproszonej wiązki światła - Klosz z płaskiego szkła, wersje TECH wykończone sitodrukiem wewnętrznym - Odbłyśnik z matowego, czystego aluminium (Al 99.98) - Uszczelka z silikonu - Wersja EM/3P jest przeznaczona do oświetlenia ogólnego i awaryjnego, autonomia 3 godziny - Wersje LED EM/3P wykorzystują tę samą część modułu LED jako oświetlenie zasadnicze i jako oświetlenie awaryjne
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyquasar-60-b
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)606
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania