Opublikuj swoje produkty
ROAD [5] MEDIUM 6X3 LED WIDE

ROAD [5] MEDIUM 6X3 LED WIDE

Oprawa świetlna do zastosowań drogowych wyposażona w pokrywę, ramę i przyłącze do słupka z odlewu aluminiowego o niskiej zawartości miedzi EN AB 46100.
Opis
  • - malowanego proszkami poliestrowymi - High Power LED - Płytka drukowana (PCB) z metalowym rdzeniem - Odporność na przepięcia w trybie zwykłym do 10 kV - Odłącznik bezpieczeństwa - Płyta z okablowaniem z PA6.6 + FV - Wejście kabla przez PG13,5 - System optyczny z aluminium o wysokim stopniu odblaskowości - Płaskie hartowane szkło zamykające (grubość 4 mm) - System otwierania i zamykania przy pomocy zintegrowanego przedniego uchwytu - Możliwość stosowania w temperaturze otoczenia do 50°C, lecz przy zredukowanym prądzie zasilającym, zgodnie z zaleceniami podanymi w Instrukcji - Przeznaczona do montażu ma słupkach i wysięgnikach z regulacją nachylenia co 5°
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyroad-5-medium-6x3-led-wide
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuStreetlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)215
  • Szerokość (mm)330
  • Głębokość (mm)690
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000062
  • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania