Opublikuj swoje produkty
SHIELD+ 1 EXTREME-40°

SHIELD+ 1 EXTREME-40°

Rodzina opraw LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do montażu na ścianie.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo ISO 9227 - Proces lakierowania proszkowego farbą poliestrową o wysokiej wytrzymałości na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, składający się z 13 etapów ISO 9227 - Klosz z płaskiego szkła hartowanego - Odbłyśnik o wysokiej wydajności z technopolimeru pokrytego aluminium, z powierzchnią ochronną - Uszczelka z silikonu - Diody LED wysokiej mocy, nowej generacji, z wiązką światła o wysokiej intensywności - Kontrola odprowadzania ciepła, w calu zapewnienia sprawnego funkcjonowania i wysokiej żywotności diody LED - Wersja o różnych stopniach mocy, wyposażona w Dip Switch do wyboru trzech poziomów mocy, ustawianych na etapie montażu - Regulacja (DALI) - Wersje EXTREME można stosować w skrajnych warunkach -40°C - Oprawa przygotowana do połączenia kaskadowego - Na zamówienie dostępne są wersje C zmierzchowe, wyposażone w czujnik do automatycznego załączania
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyshield-plus-1-extreme-40
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)230
  • Szerokość (mm)220
  • Głębokość (mm)114
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania