Opublikuj swoje produkty
SL764+ PL MP

SL764+ PL MP

Oprawa podwieszana LED do użytku wewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z wytłaczanego profilu aluminiowego, anodyzowanego (EV1) lub malowanego proszkowo, boczki z odlewu aluminiowego malowane proszkowo Oprawa jest dostępna z różnymi optykami - Klosz mikropryzmatyczny do efektywnego rozprzestrzeniania światła, zmniejszenia olśnienia i wysokiej równomierności (MP) - Klosz opalizowany z PMMA dla optymalnego rozproszenia światła i wysokiej równomierności - Czarna kratka w celu uzyskania maksymalnej wydajności światła, zmniejszenia olśnienia i wysokiej równomierności - Ograniczenie olśnienia zgodnie z normą DIN EN 12464-1 - Dystrybucja światła bezpośrednia lub bezpośrednia/pośrednia - Liniowa, minimalistyczna konstrukcja ze zlicowanymi zaślepkami - Estetyczny wygląd dzięki wysokiej jakości wykonania połączeń profilowych - Oprawa przygotowana do połączenia kaskadowego - Prosty i łatwy montaż - Wymienne wkłady świetlne - Tolerancja koloru wg MacAdam ≤3 SDCM - wyposażona w linkę stalową do podwieszenia (1,5 m), w przezroczysty kabel zasilający i w rozetę - Inne wersje opraw i konfiguracje linii świetlnych są dostępne na stronie www.light-performer.com
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysl764-plus-pl-mp
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuLinear systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)66
  • Szerokość (mm)1412
  • Głębokość (mm)44
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania