Opublikuj swoje produkty
SL787+ PL OP

SL787+ PL OP

Oprawa podwieszana LED do użytku wewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z wytłaczanego anodyzowanego aluminium - Boczki z malowanego odlewu aluminiowego - Klosz opalizowany z PMMA dla optymalnego rozproszenia światła i wysokiej równomierności - Liniowa, minimalistyczna konstrukcja ze zlicowanymi zaślepkami - Estetyczny wygląd dzięki wysokiej jakości wykonania połączeń profilowych - Wysoka ekonomiczność dzięki wydajności oprawy do 159 lm/W - UGR <19 dla wszystkich mocy - Oprawa przygotowana do połączenia kaskadowego - Prosty i łatwy montaż - Wymienne wkłady świetlne - Dystrybucja światła bezpośrednia - Tolerancja koloru wg MacAdam ≤3 SDCM - wyposażona w linkę stalową do podwieszenia (1,5 m), w przezroczysty kabel zasilający i w rozetę - Inne wersje opraw i konfiguracje linii świetlnych są dostępne na stronie www.light-performer.com
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysl787-plus-pl-op
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuLinear systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)85
  • Szerokość (mm)1412
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPMMA
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania