Opublikuj swoje produkty
SL787+ RE OP

SL787+ RE OP

Oprawa sufitowa LED.
Opis
  • - Korpus z wytłaczanego aluminium, boczki z odlewu aluminiowego, malowane proszkowo - Klosz opalizowany z PMMA dla optymalnego rozproszenia światła i wysokiej równomierności - Liniowa, minimalistyczna konstrukcja ze zlicowanymi zaślepkami - Estetyczny wygląd dzięki wysokiej jakości wykonania połączeń profilowych - Wysoka ekonomiczność dzięki wydajności oprawy do 159 lm/W - UGR <19 dla wszystkich mocy - Oprawa przygotowana do połączenia kaskadowego - Prosty i łatwy montaż - Wymienne wkłady świetlne - Dystrybucja światła bezpośrednia - Tolerancja koloru wg MacAdam ≤3 SDCM - Kompletna w akcesoria niezbędne do montażu podtynkowego - Inne wersje opraw i konfiguracje linii świetlnych są dostępne na stronie www.light-performer.com
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysl787-plus-re-op
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuLinear systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)110
  • Szerokość (mm)1412
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPMMA
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania