Opublikuj swoje produkty
SMART [3] PLUS 1600 PARKING

SMART [3] PLUS 1600 PARKING

Plafoniera IP66/69 na LED do zastosowań przemysłowych, przeznaczony do hal produkcyjnych, magazynów, hal logistycznych.
Opis
  • - Może zastępować oprawy fluorescencyjne o silnym strumieniu świetlnym i low bay do 10000 lm - Korpus IK08 z poliwęglanu samogasnącego w kolorze RAL7035 - Dostępne w 3 rozmiarach (800, 1200 i 1600 mm) - Dostępne w 3000 K, 4000 K i 5700 K, z CRI ≥80 lub CRI ≥90 - Dostępny w mocy od 25 W do 63 W, ze strumieniem świetlnym od 4000 lm do 10000 lm - LED Flip Type bez bondowania drutem - Dostępny w wbudowanym zasilaniem On/Off lub DALI - Wersja z przełożonym okablowaniem ma fabrycznie przygotowane komponenty do podłączania mechanicznego i elektrycznego jako akcesoria (do zamówienia oddzielnie), z maksymalnie 25 oprawami zainstalowanymi szeregowo - Dostępny w 3. różnymi rozwiązaniami optycznymi, ekranem przezroczystym, matowym i przezroczystym z optyką o średnim strumieniu, w komplecie ze szkłem TIR wykonanym z PMMA - można zainstalować oprawę podwieszaną i ścienną, akcesoria z uchwytem GW o nachyleniu 30° lub 45° od osi pionowej - Dostępny z wbudowanym zestawem awaryjnym DALI - Dostępne z zewnętrznym zestawem awaryjnym o autonomii 3 godzin kompatybilnym z wersjami okablowania przelotowego (do zamówienia osobno)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysmart-3-plus-1600-parking
  • Rodzina produktuIndustrial
  • Grupa produktuWaterproof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000109
  • Nazwa ETIMBatten luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania