Opublikuj swoje produkty
SMART [3]E 1200 TRANSPARENT

SMART [3]E 1200 TRANSPARENT

Plafoniera IP66/69 do zastosowań przemysłowych, przeznaczony do hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych.
Opis
  • - Może zastępować oprawy fluorescencyjne i low bay do 6500 lm - Korpus IK08 z poliwęglanu samogasnącego w kolorze RAL7035 - Dostępne w 2 rozmiarach (800 i 1200 mm) - Dostępna w wersji 4000K i 5700K oraz CRI ≥80 - Dostępny w o mocy od 34 W do 52 W, ze strumieniem świetlnym od 3700 lm do 6300 lm - LED EPI UP z bondowaniem drutem - Dostępny z wbudowanym zasilaniem On/Off - Wersja z przełożonym okablowaniem ma fabrycznie przygotowane komponenty do podłączania mechanicznego i elektrycznego jako akcesoria (do zamówienia oddzielnie), z maksymalnie 25 oprawami zainstalowanymi szeregowo - Dostępny w 2. różnymi rozwiązaniami optycznymi z przezroczystym lub matowym ekranem z samogasnącego poliwęglanu, ustabilizowanego na promienie UV, z doskonałą transmitancją - Można zainstalować oprawę podwieszaną i ścienną, akcesoria z uchwytem GW o nachyleniu 30° lub 45° od osi pionowej - Dla wszystkich wersji jest dostępny zestaw z modułem awaryjnym
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysmart-3e-1200-transparent
  • Rodzina produktuIndustrial
  • Grupa produktuWaterproof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000109
  • Nazwa ETIMBatten luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania