Opublikuj swoje produkty
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]

    SMART [4]

    Seria opraw LED do wnętrz, przeznaczonych do oświetlenia obiektów przemysłowych i sportowych.
    Opis
    • - Korpus wykonany z nylonu “Halogen-free” wypełnionego włóknem szklanym w szarym kolorze (RAL7035) z urządzeniem odpowietrzającym i odprowadzającym skropliny, z rozpraszaczem ciepła ze stopu aluminium EN AB 44300 - Dostępne trzy różne rozmiary (1M, 2M i 4M), zgodnie z wersją - Dostępne w 4000 K i 5700 K, z CRI ≥80 (w zależności od wersji) - ATEX: Połączenie elektryczne przy pomocy kabla 3x1.5 mm2 H07RN-F z urządzeniem odprowadzającym skropliny na wyjściu z produktu w postaci metalowego zacisku kablowego PG13,5 certyfikat ATEX; Reflektor przemysłowy posiada certyfikat ATEX II 3 G Ex nR IIC T6 Gc - II 3 D Ex tc IIIC T65°C Dc - HACCP: to seria opraw LED do wnętrz, przeznaczonych do oświetlenia w przemyśle spożywczym i w sektorze produkcji napojów - HT: Zakres temperatury działania “Ta” między -30°C a +60°C - UL: Połączenie elektryczne jest wykonywane przy pomocy kabla z zabezpieczeniem przed wyrwaniem 3x16 AWG na wyjściu z produktu w postaci plastikowego zacisku kablowego PG13,5 z certyfikatem UL; Reflektor przemysłowy posiada certyfikat UL (UL 1598 - CSA C22.2 Nr 250.0-18) - Dostępne w wersjach On/Off i DALI (zgodnie z wersją) - wyposażony w podwójny system optyczny obejmujący metaliczny reflektor z optyką ARRAY oraz metaliczny reflektor ze szkłami z PMMA ustabilizowanymi na promienie UV, o wysokiej wydajności, umożliwiającymi uzyskanie szerokiej różnorodności dystrybucji światła 30°, 60°, 90°, asymetrycznej i eliptycznej - możliwość montażu opraw podwieszanych, ściennych i projektorowych
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysmart-4
    • Rodzina produktuIndustrial
    • Grupa produktuHigh bay and low bay
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001716
    • Nazwa ETIMHigh bay luminaire
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
    • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania