Opublikuj swoje produkty
SMART [PRO] 2.0 2+2M

SMART [PRO] 2.0 2+2M

Projektor LED o wysokiej mocy, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, przeznaczony do oświetlania dużych obszarów i obiektów sportowych.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego EN AB 46100, z wbudowanym pasywnym rozpraszaczem, malowany proszkowo poliestrem po trójwartościowej pasywacji - Dostępne z różnymi dziewięcioma typami optyki, trzema różnymi typami temperatury barwy (3000 / 4000K / 5700K) oraz trzema różnymi typami wskaźnika oddania barw (CRI>70, CRI>80, CRI>90) - Metalowy rdzeń PCB z LED CSP - Zdalny zespół zasilający w opcjach 1-10V , DALI lub DMX, dostarczany osobno - Projekt uwzględnia wytrzymałość na przepięcia do 5 kV (tryb różnicowy) i 10 kV (tryb zwykły), na zmiany temperatury od -30°C do +50°C, na przenikanie wody i kurzu do stopnia ochrony IP66 oraz na uderzenia do stopnia IK08 - 1. klasa izolacji - Połączenie elektryczne przy pomocy złącza IP68 dla kabli 1,5 mm² - Reflektor wykonany z metalizowanego PC HT lub anodyzowanego i polerowanego aluminium - Przednie szkło hartowane, o grubości 4 mm, silikonowe uszczelki o wydłużonej trwałości i zewnętrzne połączenia gwintowane ze stali INOX A2 - Plastikowe urządzenie odpowietrzające i odprowadzające skropliny - Można go instalować na ścianie, na suficie lub w ziemi, ponieważ jest wyposażony w uchwyt ze stali cynkowanej, malowany proszkowo poliestrem, po obróbce trójwartościową pasywacją , wyposażony w regulowany kątomierz, dostarczany w zestawie
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysmart-pro-20-22m
  • Rodzina produktuProfessional
  • Grupa produktuProfessional floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)235
  • Szerokość (mm)525
  • Głębokość (mm)545
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania