Opublikuj swoje produkty
SPIDER+ 10 KIT S/EW

SPIDER+ 10 KIT S/EW

Projektor na źródła LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus o zmniejszonych rozmiarach, z odlewanego, lakierowanego aluminium - Dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego, z wewnętrznym sitodrukiem - Dławnica M16x1.5 do kabli ø 5 - ø 10 mm - Moduł LED na napięcie sieciowe 220-240V 50/60Hz chroniony przed przepięciami do 500 V - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Jarzmo z malowanej stali - Kompletny w 1 metr kabla H05RN-F 3G1 mm² - Wersje SPIDER+ 10 KIT są oferowane w komplecie z palikiem z technopolimeru oraz z kablem o długości 3 metrów H05RN-F 3G1 mm²
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyspider-plus-10-kit-sew
  • Rodzina produktuProfessional
  • Grupa produktuProfessional floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)26
  • Szerokość (mm)66
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania