Opublikuj swoje produkty
SPIDER+ 30 S/W

SPIDER+ 30 S/W

Projektor na źródła LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego, z wewnętrznym sitodrukiem - Silikonowa uszczelka - Zaciski zamykające szybę ze stali nierdzewnej inox - Odbłyśnik z bardzo czystego, polerowanego aluminium - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Stalowy uchwyt, malowany proszkowo poliestrem, z uproszczonym systemem mocowania oprawy - Kompletny w 0,7 m kabla H05RN-F 3G1 mm² - Oprawa dostosowana do pracy na dwóch poziomach mocy, ustawianymi i wybieranymi przez użytkownika końcowego, przy użyciu specjalnego zewnętrznego przycisku (wersje MULTIPOWER) - Połączenie elektryczne za pomocą zewnętrznego złącza gniazdo-wtyczka o IP68, które pozwala na podłączenie do sieci bez konieczności otwierania korpusu oprawy, wykonanego z technopolimeru, 3-biegunowe x 1.5/2.5 mm², dla kabli Ø 8 - Ø 12 mm (wersje MULTIPOWER) - Przedstawione dane o strumieniu świetlnym dotyczą maksymalnej mocy - Design by GIORGIO LODI
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyspider-plus-30-sw-1
  • Rodzina produktuProfessional
  • Grupa produktuProfessional floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)64
  • Szerokość (mm)284
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania