Opublikuj swoje produkty
SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

Oprawa do użytku zewnętrznego, do montażu na slupie.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227 - Złącze do słupa z odlewanego aluminium malowanego proszkowo poliestrem, po powierzchniowej obróbce chemicznej, do słupów Ø 60 mm - Odbłyśnik z bardzo czystego, polerowanego aluminium - Dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego, z wewnętrznym sitodrukiem - Klosz z płaskiego, bezpiecznego, hartowanego szkła, szczelnie przymocowany do korpusu klejem silikonowym na gorąco - Silikonowa uszczelka - Podłączenie elektryczne poprzez szybkozłączkę zewnętrzną o IP66, z kablem, umożliwiającą podłączenie do sieci bez konieczności otwierania obudowy oprawy, wykonana z PA66 ze stykami z mosiądzu, na kable Ø 6.5 - Ø 10 mm - Oprawa dostosowana do pracy na dwóch poziomach mocy, ustawianymi i wybieranymi przez użytkownika końcowego, przy użyciu specjalnego kabla znajdującego się w szybkozłączu. - Oprawa kompletna w zasilacz - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Przedstawione dane o strumieniu świetlnym dotyczą maksymalnej mocy. - Złącze do słupa Ø 76 mm jest dostępne w wyposażeniu dodatkowym
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyspider-plus-post-aew
  • Rodzina produktuProfessional
  • Grupa produktuProfessional floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)220
  • Szerokość (mm)180
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000062
  • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places
  • UNSPSC nameResidential street lights
  • UNSPSC code39111608
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania