Opublikuj swoje produkty
SPILLO MINI POST

SPILLO MINI POST

Rodzina opraw LED do użytku zewnętrznego, przeznaczona do montażu na słupie.
Opis
  • - Korpus z pomalowanego odlewu aluminiowego - Silikonowa uszczelka - Przyłącze elektryczne zewnętrzne poprzez wodoszczelne złącze QUICK, z kablem - Dławnica M25x1,5 do kabli Ø 9 - Ø 14 mm - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Wersja regulowana 1-10 V - Każda dioda LED jest połączona z zabezpieczającym urządzeniem elektronicznym (NUD), które może ją pominąć w przypadku awarii - System "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" zapewnia równomierność dystrybucji światła nawet w przypadku braku skuteczności niektórych LED - Dostarczane z kablem H07RN-F o długości 1 m - Wersje z optyką "CP" charakteryzują się aasymetryczną dystrybucją światła, odpowiednią do oświetlania ścieżek rowerowych oraz promenad - Dostarczona z zasilaczem 220/240 V 50/60 Hz - Nadaje się do instalacji wymagających opraw niepowodujących zanieczyszczenia świetlnego
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyspillo-mini-post
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuUrban light
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-11
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)1187
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000062
  • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
  • OmniClass TitleLighting Posts
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania