Opublikuj swoje produkty
SQUARE PRO 96/3 ELL

SQUARE PRO 96/3 ELL

Projektor na źródła LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Silikonowa uszczelka - Skrzynka podłączenia elektrycznego zintegrowana z korpusem, z aluminiową pokrywą - Dławnica M25x1,5 do kabli Ø 9 - Ø 16 mm - Źródło światła złożone z kombinacji wielu modułów LED - Dostępne wersje z LED 4000 K CRI≥70 i 5700 K CRI≥90. Inne temperatury barwowe i współczynniki oddawania barw są dostępne na zamówienie - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Jarzmo metalowe malowane proszkowo po uprzednim ocynkowaniu na gorąco - Kompletny w goniometr z podziałką do kontroli położenia oprawy - Wartość mocy, wskazana dla SQUARE PRO uwzględnia również straty danego zespołu zasilającego - Wersje SQUARE PRO 4CH nie są kompatybilne z szybą ochronną - Do zasilania SQUARE PRO należy używać wyłącznie odpowiednich układów zasilających dostępnych w akcesoriach - Projektory należy połączyć z odpowiednimi układami zasilającymi (w obudowie lub na płycie) zwracając uwagę na liczbę kanałów połączeniowych: 2 kanały (2CH) 3 kanały (3CH)) lub 4 kanały (4CH) - Dostępne są ściemnialne układy zasilające DALI w szczelnych puszkach ze stopniem ochrony IP66. Ich podłączenie do projektorów musi zostać wykonane przy użyciu kabla o maksymalnej długości 50 metrów
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysquare-pro-96-3-ell
  • Rodzina produktuProfessional
  • Grupa produktuProfessional floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)97
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)985
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Athletic Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania