Opublikuj swoje produkty
STEEL SQUARE 20 - 6 LED ELL 10°X45°

STEEL SQUARE 20 - 6 LED ELL 10°X45°

Rodzina opraw gruntowych o zmniejszonej głębokości.
Opis
  • - Korpus z anodyzowanego odlewu aluminiowego w kolorze czarnym - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego szkła hartowanego o grubości 12 mm - Komora optyczna oddzielona od komory zasilacza dla lepszej kontroli termicznej - Silikonowa uszczelka - Pierścień z precyzyjnego odlewu ze stali nierdzewnej inox - Wodoszczelny system podłączenia do sieci WATER STOP - Oprawa kompletna w zasilacz - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Skrzynka wpuszczana do zamówienia osobno - Puszka montażowa z technopolimeru zaprojektowana tak, aby ułatwić odpływ wody poprzez system WATER DRAIN. Puszka montażowa jest poza tym wyposażona w zdejmowalna pokrywę i dwie poziomice dla ułatwienia montażu - Wytłaczane profile, na których są zainstalowane diody LED, mogą być niezależnie ukierunkowywane (+/- 10°)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysteel-square-20-6led-ell10x45
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuInground
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)119
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000758
  • Nazwa ETIMIn-ground luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 17
  • OmniClass TitleBuried Uplights
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania