Opublikuj swoje produkty
THEOS GLASS MINI SR/100

THEOS GLASS MINI SR/100

Seria opraw ulicznych LED, w dwóch rozmiarach.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej - Pierścień zamykający z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej, połączony z korpusem zawiasem - Uchwyt mocujący na słup z malowanego na popielato odlewu aluminiowego, nadający się do słupów Ø 60 mm lub 76 mm - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Dostępne optyki, w zależności od modelu: SR/075 dla wąskich dróg, ze stosunkiem L/H (szerokość drogi/ wysokość słupa) do 0,75; SR/100 dla dróg dwukierunkowych ze stosunkiem L/H równym 1; SR/125 dla dróg szerokich, ze stosunkiem L/H równym 1,25; SR/150 dla dróg szerokich ze stosunkiem L/H równym 1,5 - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Dławnica M20x1.5 do kabli ø 10 - ø 14 mm - Rozłącznik sieci, po otwarciu pierścienia automatycznie odłączający zasilanie elektryczne - Statecznik elektroniczny o wysokiej sprawności - Dostępne są wersje ze statecznikiem ON-OFF i ściemnialne DALI - Zgodny z normą UNI 10819 i z przepisami regionalnymi dotyczącymi zanieczyszczenia świetlnego - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV (DM) - System "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" zapewnia równomierność dystrybucji światła nawet w przypadku braku skuteczności niektórych LED - Dostępne są wersje z automatyczną redukcją mocy - Wszystkie wersje mogą być wykonane na zamówienie z LED 3000K - Inne temperatury barwowe i współczynniki oddawania barw są dostępne na zamówienie
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytheos-glass-mini-sr100
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuStreetlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)193
  • Szerokość (mm)280
  • Głębokość (mm)506
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000062
  • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places
  • UNSPSC nameResidential street lights
  • UNSPSC code39111608
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania