Opublikuj swoje produkty
THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

Seria opraw ulicznych LED, w dwóch rozmiarach.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Pierścień zamykający z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej, połączony z korpusem zawiasem - Uchwyt mocujący na słup z malowanego na popielato odlewu aluminiowego, nadający się do słupów Ø 60 / 76 mm - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - System "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" zapewnia równomierność dystrybucji światła nawet w przypadku braku skuteczności niektórych LED - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Rozłącznik sieci, automatycznie odłączający zasilanie, gdy pokrywa oprawy jest otwarta - Oprawa kompletna w zasilacz - W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV (CM/DM) - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - W komplecie kabel H07RN-F 2x1,5 mm² lub H07RN-F 4x1,5 mm² do wersji z funkcją ściemniania, o długości 1 m, umożliwiający podłączenie do sieci bez otwierania korpusu oświetleniowego - Dostępne optyki: SR/075 dla wąskich dróg, ze stosunkiem L/H (szerokość drogi/ wysokość słupa) do 0,75; SR/100 dla dróg dwukierunkowych ze stosunkiem L/H równym 1; SR/125 dla dróg szerokich, ze stosunkiem L/H równym 1,25; SR/150 dla dróg szerokich ze stosunkiem L/H równym 1,5 - Zgodne z normami UNI 10819 dotyczącymi zanieczyszczenia światłem - Wersje NEMA występują w komplecie z NEMA SOCKET, podłączonym do regulowanego sterownika DALI oraz ze złączką zwartą, szczelną, umożliwiającą działanie oprawy w trybie on-off. Są to więc wersje przygotowane do montażu kompatybilnych rozwiązań SMART - Wersje ZHAGA są wyposażone w gniazdko ZHAGA SOCKET, umieszczone w górnej części oprawy (ZHU - Pozycja UP) lub zarówno w górnej, jak i w dolnej części oprawy (ZHUD - Pozycja UP + pozycja DOWN) oraz w napęd D4i. Są przystosowane do podłączenia rozwiązań "Radio Frequency node", wyłączników zmierzchowych oraz innych, kompatybilnych czujników - Wersje ZHAGA z gniazdkami ZHAGA SOCKET umieszczonymi zarówno w górnej, jak i w dolnej części oprawy mogą działać z parą urządzeń, jak również z jednym urządzeniem umieszczonym w jednym z dwóch gniazdek - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw - Prosimy o kontakt z firmą w sprawie wersji z gniazdem 7-pinowym NEMA, do podłączania zewnętrznych systemów sterowania zdalnego - Dostępna opcja CLO (Constant light output). Skonsultuj się z fabryką - Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytheos-glass-mini-sr100-zhaga
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuStreetlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)195
  • Szerokość (mm)280
  • Głębokość (mm)506
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000062
  • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania