Opublikuj swoje produkty
TONDA ES

TONDA ES

Zabezpieczona, kompaktowa szczelna plafoniera, w całości wykonana z poliwęglanu, przeznaczona do montażu we wnętrzach i na zewnątrz.
Opis
  • - Duża wytrzymałość na uderzenia i wysoki stopień bezpieczeństwa elektrycznego z podwójną możliwością doprowadzania zasilania, od dołu lub z boku plafoniery
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytonda-es
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuBulkhead
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania