Opublikuj swoje produkty
TYK+ 10 RM C/IW

TYK+ 10 RM C/IW

Projektor na źródła LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego, z wewnętrznym sitodrukiem - Klosz z płaskiego, bezpiecznego, hartowanego szkła, szczelnie przymocowany do korpusu klejem silikonowym na gorąco - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Układ optyczny opracowany specjalnie do oświetlania architektury; połączenie umieszczonej we wnętrzu oprawy optyki oraz źródeł światła pozwala na uzyskanie precyzyjnej dystrybucji światła, bez aberracji chromatycznej - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Dławnica z niklowanego mosiądzu M16x1.5 do kabli o średnicy od Ø 5 mm do Ø 10 mm - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Uchwyt do montażu naściennego ze stali nierdzewnej - Kompletny w 1 metr kabla H05RN-F 3G1 mm² - W komplecie z goniometrem ze stali nierdzewnej, z podziałką do kontroli położenia oprawy - Akcesorium snoot jest kompatybilne z wersjami wąskostrumieniowymi C / I - Oprawa kompletna w zasilacz - Dla wersji z ELL 35x65 / 65x35 prosimy o kontakt z firmą - Wersje TYK+ 10 RM należą do klasy III, nie mają kabla na wyjściu i należy je zasilać wyłącznie układami zasilania dostępnymi jako wyposażenie dodatkowe - Dostępne są układy zasilania ze ściemniaczem DALI2 o stopniu szczelności IP66 w obudowie z malowanego odlewu aluminiowego lub na płytce metalowej IP20 montażu w rozdzielniach elektrycznych - Podłączenie elektryczne między układami zasilającymi i ich projektorami należy wykonać przy użyciu kabla o maksymalnej długości 20 m - Wersje RGBW i Tunable White (TW) wymagają zasilania 48 V DC ze sterownikiem SELV, dostępnym jako akcesorium. Zarządzanie kolorami odbywa się za pomocą interfejsu DMX - Generator sygnału DMX dla wersji RGBW i Tunable White należy zamawiać oddzielnie
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytyk-plus-10-rm-ciw
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuArchitectural floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)105
  • Głębokość (mm)131
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania