Opublikuj swoje produkty
TYK+ 20 ELL

TYK+ 20 ELL

Projektor na źródła LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus oprawy składa się z dwóch oddzielnych komór, co maksymalizuje odprowadzanie ciepła z komponentów elektrycznych i LED; komory są wykonane z wytłaczanego odlewu aluminiowego malowanego proszkowo poliestrem ISO 9227 - Dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego, z wewnętrznym sitodrukiem - Klosz z płaskiego, bezpiecznego, hartowanego szkła, szczelnie przymocowany do korpusu klejem silikonowym na gorąco - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Układ optyczny opracowany specjalnie do oświetlania architektury; zestawienie umieszczonej we wnętrzu oprawy części optycznej oraz źródeł światła pozwala na uzyskanie precyzyjnej dystrybucji światła, bez aberracji chromatycznej. - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Dławnica z niklowanego mosiądzu M20x1.5 do kabli o średnicy od Ø 10 mm do Ø 14 mm - Sterowniki z zabezpieczeniem przed przepięciami do 6 kV (DM) - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Uchwyt do montażu naściennego ze stali nierdzewnej. - W komplecie z goniometrem ze stali nierdzewnej, z podziałką do kontroli położenia oprawy - Akcesorium snoot jest kompatybilne z wersjami wąskostrumieniowymi C / I - Dostępne są wersje ze statecznikiem ON-OFF i ściemnialne DALI - Dla wersji z ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 prosimy o kontakt z firmą - Wersje RGBW wymagają zasilania 48V DC z napędem SELV, dostępnym jako wyposażenie dodatkowe. Zarządzanie barwą przy pomocy interfejsu DMX. - Oprawa dostępna jest w wersji do wbudowania gruncie - Wersje TYK+ 20 EM3h RM należą do klasy II, nie mają kabla na wyjściu i należy je zasilać wyłącznie układami zasilania dostępnymi jako wyposażenie dodatkowe. Skonsultuj się z fabryką
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytyk-plus-20-ell
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuArchitectural floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)114
  • Szerokość (mm)234
  • Głębokość (mm)275
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania