Opublikuj swoje produkty
WIN PRO 20 A/W

WIN PRO 20 A/W

Projektor na źródła LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Pierścień zamykający z techopolimeru połączony z korpusem zawiasami - Dławnica M20x1.5 do kabli ø 10 - ø 14 mm - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Jarzmo metalowe malowane proszkiem poliestrowym w technice elektroforezy - Oprawa kompletna w zasilacz - Oprawa otwieralna do konserwacji - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw - Do wersji WIN PRO+ dołączany jest kabel o długości 1 metra oraz pierścień zamykający część szklaną, wykonany z odlewu aluminiowego, malowanego proszkami poliestrowymi. Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywin-pro-20-aw
  • Rodzina produktuProfessional
  • Grupa produktuProfessional floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)68
  • Szerokość (mm)267
  • Głębokość (mm)341
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania