Opublikuj swoje produkty
WIN PRO 40 A/W

WIN PRO 40 A/W

Naświetlacz LED dużej mocy do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Szkło zamykane na zawiasach z odlewu aluminiowego, malowanego proszkami poliestrowymi po uprzedniej chemicznej konwersji powierzchniowej, zgodnej z ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Dławnica M20x1.5 do kabli ø 6 - ø 13 mm - Dostarczane z kablem H07RN-F 3G2,5 mm² o długości 0,5 m - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Jarzmo metalowe malowane proszkiem poliestrowym w technice elektroforezy - Wartość mocy, wskazana dla WIN PRO 40 uwzględnia również straty danego układu zasilającego - Kompletny w goniometr z podziałką do kontroli położenia oprawy - Oprawa otwieralna do konserwacji - Do zasilania WIN PRO 40 należy używać wyłącznie odpowiednich układów zasilających dostępnych w akcesoriach - Dostępne są ściemnialne układy zasilające RPA, DALI i DMX-RDM w szczelnych puszkach ze stopniem ochrony IP66. Ich podłączenie elektryczne do projektorów należy wykonać przy użyciu kabla o maksymalnej długości 50 metrów (1CH) - Oprawy dostarcza się wraz z dwoma uchwytami ze stali nierdzewnej, dzięki którym można zamocować układ zasilający bezpośrednio na tylnej części projektora - Układy zasilające zbudowane są ze sterownika z zabezpieczeniem przed przepięciami do 10 kV (CM i DM) - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw - Aby zainstalować UP LIGHT, należy skonsultować się z fabryką
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywin-pro-40-aw
  • Rodzina produktuProfessional
  • Grupa produktuProfessional floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)585
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania