Opublikuj swoje produkty
PERLICAL
Zarchiwizowane

PERLICAL

Low density concrete screed


Opis
  • Low density concrete screed composed by concrete, expanded perlite, and additives. The product can be used for levelling and make fall screed on flat of sloping roof. The minimum recommended thickness is 5 cm. The installation can be done using standard plastering machine.   

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at edilizia@perlite.it.  

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyperlical
  • Rodzina produktuFloor
  • Grupa produktuPERLICAL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLow Density Concrete
  • OmniClass Number23-13 15 11 17
  • OmniClass TitleLow Density Concretes
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction