Opublikuj swoje produkty
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard Pyroex

    Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard Pyroex

    Flame retardant particleboard with decorative melamine resin facing on both faces, awarded with the Blue Angel.
    Opis
    • Areas of application: Preventive fire protection in the decorative sector. For interior fitting as wall and ceiling coverings, installations, room dividers and furniture, in industrial and administrative buildings, schools, sports and festival halls, hotels and care facilities. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: flame retardant; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDecoBoard-Pyroex-28-mm
    • Rodzina produktuMelamine faced boards
    • Grupa produktuDecoBoard
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-07
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)28
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyPapier laminowany
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Kod ETIMEC003058
    • Nazwa ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania