Opublikuj swoje produkty
Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 8 mm

    Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 8 mm

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-4:CGS. With uniform white-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Dla niecodziennych koncepcji meblowych i wnętrz, również w obszarach wilgotnych i mokrych, w szczególności gdy wymagane są małe przekroje materiałów przy najwyższej estetyce, funkcjonalności i żywotności. W sektorze mieszkalnym i użytkowym, jak również w budowie stoisk wystawienniczych oraz elementach infrastruktury wypoczynkowej i spa, np. w obszarach magazynowych, regałach, elementach sanitarnych, powierzchniach stołów i stanowisk roboczych. Materiał umożliwia wykonywanie grawerowania dla uzyskania efektu 3D.

      Właściwości produktu: łatwa opieka; anti-fingerprint; przeznaczone do kontaktu z żywnością; wysoka odporność na zadrapania; materiały o podwyższonej odporności na wilgoć; odporność na uderzenia

      Certyfikowano przez PEFC™: tak

      RAL UZ 76 – Blue Angel: tak

      Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)

      Klasa emisji formaldehydu: E1

      Norma produktu: W nawiazaniu do EN 438-9

      Format: 4100 mm x 1300 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Compact-XTreme-plus-white-core-8-mm
    • Rodzina produktuCompact laminates
    • Grupa produktuDuropal HPL Compact
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-07
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC namePanelboards
    • UNSPSC code39121103
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCompact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoard Paneling
    • OmniClass Number23-13 19 13
    • OmniClass TitleRigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania