Opublikuj swoje produkty
 20.6 mm Element płaski Duropal MDF Pyroex
 20.6 mm Element płaski Duropal MDF Pyroex
 20.6 mm Element płaski Duropal MDF Pyroex
 20.6 mm Element płaski Duropal MDF Pyroex
 20.6 mm Element płaski Duropal MDF Pyroex
 20.6 mm Element płaski Duropal MDF Pyroex

    20.6 mm Element płaski Duropal MDF Pyroex

    Trudno zapalny element płaski wykonany z płyty pilśniowej o budowie homogenicznej (MDF), oklejony obustronnie Duropal HPL Pyroex.
    Opis
    • Typ produktu CE: HPL panel kompozytowy Przewidywane zastosowanie: HPL panel kompozytowy do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych) Obszary zastosowania: Wszędzie tam, gdzie wymagana jest doskonała jakość powierzchni – dająca się profilować i lakierować – w połączeniu z udoskonalonymi własnościami przeciwpożarowymi: meble i wyposażenie wnętrz w obiektach handlowych i rekreacyjnych, budynkach publicznych, specjalnych i w salach, gdzie gromadzą się ludzie, np. na targach, eventach. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; trudno zapalne Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak Reakcja na ogień: trudno zapalne; C-s2,d0 (EN 13501-1) Klasa emisji formaldehydu: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norma produktu: EN 13894-1 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-MDF-Pyroex-20_6-mm
    • Rodzina produktuFlat bonded elements
    • Grupa produktuDuropal Elements
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-07
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)20.6
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania