Opublikuj swoje produkty
 20.6 mm Element płaski Duropal MDF plus
 20.6 mm Element płaski Duropal MDF plus
 20.6 mm Element płaski Duropal MDF plus
 20.6 mm Element płaski Duropal MDF plus
 20.6 mm Element płaski Duropal MDF plus
 20.6 mm Element płaski Duropal MDF plus

    20.6 mm Element płaski Duropal MDF plus

    Element płaski wykonany z płyty pilśniowej o budowie homogenicznej (MDF) oklejony obustronnie Duropal HPL.
    Opis
    • Typ produktu CE: HPL panel kompozytowy Przewidywane zastosowanie: HPL panel kompozytowy do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych) Obszary zastosowania: Dekoracyjne elementy do urządzania wnętrz i mebli, które wymagają homogenicznego materiału nośnego o najlepszej jakości krawędzi – dające się profilować i lakierować, np. do gastronomii i urządzania sklepów, biur i obiektów. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norma produktu: EN 13894-1 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-MDF-plus-20_6-mm
    • Rodzina produktuFlat bonded elements
    • Grupa produktuDuropal Elements
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-07
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)20.6
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania